Componenti per la distribuzione Eaton. Sbarra di collegamento blocco 1Ph., 18HP, per FAZ-NA, FAZ-RT
| Nome prodotto |
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
104894
|
| EAN |
4015081047048
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
311.6 mm
|
| Altezza prodotto |
54 mm
|
| Larghezza prodotto |
15.5 mm
|
| Peso prodotto |
0.164 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
UL (Category Control Number NMTR2, DIHS2)
UL listed Specially designed for North America for large creepage and creepage distances UL 489 UL (File No. E257181) CE marking IEC/EN 60898 |
| Codice modello |
Z-SV/UL-16/1P-1TE/18
|
| Utilizzato con |
Circuito di alimentazione, Circuito di derivazione
|
| Tipo |
|
| Caratteristiche |
Isolato
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Sistema a sbarre per interr. autom. comb. di potenza/corrente differenz.
Sistema a sbarre per interruttore magnetotermico Sbarra di collegamento per interruttori differenziali puri |
| Tipo di collegamento elettrico |
spina
|
| Valore sovratensione |
9.5 KV
|
| Adatto per numero dispositivi |
18
|
| Applicazione |
Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali
|
| Numero di poli |
Unipolare
|
| Colore |
Altro
|
| Grado di protezione |
IEC: IP20, Tipo UL/CSA: -
IEC/EN 60898; UL 489; marcatura CE |
| Tensione nominale (UL CSA 13) |
Fare riferimento ai componenti principali FAZ, FAZ-NA, FAZ-RT
|
| Sezione trasversale |
16 mm²
|
| Numero di distanziali modulari |
1
|
| Numero di fasi |
1
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
690 V
|
| Funzioni |
Sbarra di collegamento
|