Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

104897
Z-SV/UL-16/2P-2TE/18

Componenti per la distribuzione Eaton. Sbarra di collegamento blocco 2Ph., 18HP, per FAZ-NA, FAZ-RT

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
104897
EAN
4015081047079
Lunghezza/profondità del prodotto
311.6 mm
Altezza prodotto
54 mm
Larghezza prodotto
15.5 mm
Peso prodotto
0.204 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
CE marking
IEC/EN 60898
UL (File No. E257181)
UL (Category Control Number NMTR2, DIHS2)
UL listed
UL 489
Specially designed for North America for large creepage and creepage distances
Codice modello
Z-SV/UL-16/2P-2TE/18

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Circuito di alimentazione, Circuito di derivazione
Sbarra di collegamento
Z-SV
Tipo
  • Sbarra di collegamento
  • Z-SV
Caratteristiche
isolato
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Sistema a sbarre per interruttore magnetotermico
Sistema a sbarre per interr. autom. comb. di potenza/corrente differenz.
Sbarra di collegamento per interruttori differenziali puri
Tipo di collegamento elettrico
spina
Valore sovratensione
9.5 KV
Adatto per numero dispositivi
3
Applicazione
Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali
Numero di poli
2 poli
Colore
Altro
Grado di protezione
IEC: IP20, Tipo UL/CSA: -
IEC/EN 60898; UL 489; marcatura CE
Tensione nominale (UL CSA 13)
Fare riferimento ai componenti principali FAZ, FAZ-NA, FAZ-RT
Sezione trasversale
16 mm²
Numero di distanziali modulari
2
Numero di fasi
2
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V
Funzioni
Sbarra di collegamento

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.