Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

104899
Codice del modello: Z-SV/UL-16/3P-3TE/12

Componenti per la distribuzione Eaton. Sbarra di collegamento blocco 3Ph., 12HP, per FAZ-NA, FAZ-RT

General specifications

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
104899
EAN
4015081047093
Lunghezza/profondità del prodotto
206 mm
Altezza prodotto
46 mm
Larghezza prodotto
15.5 mm
Peso prodotto
0.154 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
UL 489
Specially designed for North America for large creepage and creepage distances
UL (Category Control Number NMTR2, DIHS2)
UL listed
IEC/EN 60898
UL (File No. E257181)
CE marking
Codice modello
Z-SV/UL-16/3P-3TE/12

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Circuito di alimentazione, Circuito di derivazione
Sbarra di collegamento
Z-SV
Tipo
  • Sbarra di collegamento
  • Z-SV
Caratteristiche
isolato
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Sistema a sbarre per interruttori combinati di potenza/corrente differenziale
Sbarra di collegamento per interruttori differenziali puri
Sbarra per interruttore magnetotermico
Tipo di collegamento elettrico
spina
Valore sovratensione
9.5 KV
Adatto per numero dispositivi
4
Applicazione
Quadro elettrico per applicazioni co mmerciali avanzate e industriali
Numero di poli
3 poli
Colore
Altro
Grado di protezione
IEC/EN 60898; UL 489; marcatura CE
IEC: IP20, Tipo UL/CSA: -
Tensione nominale (UL CSA 13)
Fare riferimento ai componenti principali FAZ, FAZ-NA, FAZ-RT
Sezione trasversale
16 mm²
Numero di distanziali modulari
3
Numero di fasi
3
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V
Funzioni
Sbarra di collegamento

Esporta le caratteristiche del prodotto