Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

104901

Componenti per la distribuzione Eaton. Morsetto di ampliamento, 2,5-35 mm²

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
104901
EAN
4015081047116
Lunghezza/profondità del prodotto
67 mm
Altezza prodotto
29 mm
Larghezza prodotto
16.2 mm
Peso prodotto
0.033 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
UL (File No. E257181)
North America (UL listed)
UL 489
IEC/EN 60898
UL (Category Control Number NMTR2, DIHS2)
Specially designed for North America
CE marking
Codice modello
Z-EK/35/UL

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Circuiti di alimentazione, circuiti di derivazione
Sbarra di collegamento
Z-SV
Tipo
  • Sbarra di collegamento
  • Z-SV
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Morsetti aggiuntivi
Applicazione
Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali
Grado di protezione
Tipo UL/CSA: -
IEC/EN 60898; UL 489; marcatura CE
IP20 (IEC)
Tensione nominale (UL CSA 13)
Fare riferimento ai componenti principali FAZ, FAZ-NA, FAZ-RT
Funzioni
Sbarra di collegamento
Adatto per
Altro
Collegamento conduttore rotondo
Corrente nominale di esercizio
0 A

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.