Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

104904
ZV-BS-UL

Componenti per la distribuzione Eaton. Protezione da contatto diretto, Sbarra di collegamento, Calotta di copertura per sbarre, Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali, Z-SV

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
104904
EAN
4015081047147
Lunghezza/profondità del prodotto
47.6 mm
Altezza prodotto
14 mm
Larghezza prodotto
28.5 mm
Peso prodotto
0.003 kg
Conformità
IEC/EN 60898; UL 489; CE marking
RoHS conform
Certificazione/i
UL 508
E257181
NMTR2, DIHS2
Codice modello
ZV-BS-UL

Caratteristiche prodotto

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Copertura sbarra
Accessori
Tipo
Accessorio per sbarra di collegamento
Caratteristiche speciali
Utilizzato con interruttore magnetotermico

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.