Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

104905
Codice del modello: Z-V-AK/1P

Componenti per la distribuzione Eaton. Tappo terminali, 1 fasi

Specifiche generali

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
104905
EAN
4015081047154
Lunghezza/profondità del prodotto
10 mm
Altezza prodotto
14 mm
Larghezza prodotto
5 mm
Peso prodotto
0.49 g
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-V-AK/1P

Caratteristiche prodotto

Colore
Altro
Materiale
Plastica
Modello
Tappo terminali
Adatto per
profilo a Z

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.