Componenti per la distribuzione Eaton. Interruttore di protezione del motore, 6, 3-10A, 4 p
| Nome prodotto |
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
105006
|
| EAN |
4015081048229
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
80 mm
|
| Altezza prodotto |
75 mm
|
| Larghezza prodotto |
70.8 mm
|
| Peso prodotto |
0.41 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
Z-MS-10/3N
|
| Tipo attuatore |
Maniglia rotativa
|
| Tecnica di spegnimento |
magnetico
|
| Intervallo regolazione a breve termine rilascio corto circuito ritardato - min |
78 A
|
| Intervallo di regolazione rilascio corto circuito non ritardato - max |
105 A
|
| Intervallo di regolazione rilascio corto circuito non ritardato - min |
78 A
|
| Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max |
10 A
|
| Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min |
6.3 A
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 400 V |
4 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
400 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - min |
400 V
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
10 A
|
| Dotato di: |
Protezione termica
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Costruzione del dispositivo |
Apparecchio completo in custodia
|
| Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Collegamento a vite
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|