Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

105007
Codice del modello: Z-MS-16/3N

Componenti per la distribuzione Eaton. Interruttore di protezione del motore, 10-16A, 4 p

General specifications

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
105007
EAN
4015081048236
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
70.8 mm
Peso prodotto
0.41 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-MS-16/3N

Caratteristiche prodotto

Tipo attuatore
Leva a bilanciere
Tecnica di spegnimento
Magnetico
Intervallo regolazione a breve termine rilascio corto circuito ritardato - min
160 A
Intervallo di regolazione rilascio corto circuito non ritardato - max
208 A
Intervallo di regolazione rilascio corto circuito non ritardato - min
160 A
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
16 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
10 A
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 400 V
7.5 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
400 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
400 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
16 A
Dotato di:
Protezione termica
Grado di protezione
IP20
Costruzione del dispositivo
Apparecchio completo in custodia
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Raccordo a vite
Numero di poli
Quattro poli

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.