Eaton Moeller series xComfort - Sensori. Unità di alimentazione, montaggio a incasso, per sensore di movimento
| Nome prodotto |
alimentazione sensore Eaton Moeller series xComfort
|
| Sigla catalogo |
106291
|
| EAN |
4015081060603
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
46 mm
|
| Altezza prodotto |
26 mm
|
| Larghezza prodotto |
46 mm
|
| Peso prodotto |
0.084 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
CMMZ-00/08
|
| Tipo di sistema operativo bus |
Nessuno
|
| Dotato di: |
Indicazione LED
|
| Metodo di montaggio |
A incasso
Da incasso |
| Tipo prodotto sistema bus |
Accessori
|
| Numero di bobine d’arresto integrate |
0
|
| Numero di linee di alimentazione |
1
|
| Tensione nominale secondaria |
14.5 V
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
3
|
| Consumo energetico |
0,25 W
|
| Corrente di uscita - max |
17 mA
|
| Degree of protection |
IP20
|