Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

106522
M22-LEDC230H-*

Eaton Moeller® series elemento luminoso LED M22, fissaggio alla base, +soglia di risposta

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - Elemento LED
Sigla catalogo
106522
Lunghezza/profondità del prodotto
38 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
37 mm
Peso prodotto
0.011 kg
Certificazione/i
CSA
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC 60947-5-1
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
CSA File No.: 012528
UL 508
CE
UL File No.: E29184
Codice modello
M22-LEDC230H-*

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Contatti

Forza per apertura positiva - min
0 N

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
1 W

Dati elettrici

Consumo energetico
potenza 0,33 W
Tensione nominale di isolamento (Ui)
500 V
Corrente nominale di esercizio (le)- max
15 mA
Corrente nominale di esercizio (le) - min
12 mA
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
264 V
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - min
207 V

Features & functions

Colore
Selezionabile
Dotato di:
Diodo
Sorgente luminosa
Colore luce
Altro

Informazioni generali

Grado di protezione
IP20
Durata elettrica
100,000 h (a 25 °C, conforme a EN60064)
Coppia di esercizio
0.8 Nm
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Tipo di tensione
CA

Dettagli LED

Colore luce
Altro

Dettagli di montaggio

Tipo connessione
Fissaggio in custodia
Posizione di montaggio
Secondo necessità

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti (pieno)
0,75 - 2,5 mm²
Sezioni di collegamento (a trefoli)
0,5 - 2,5 mm²

Esporta le caratteristiche del prodotto