Eaton Moeller® series adattatore M22, con protezione antipolvere
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Adattatore di montaggio M22
|
| Sigla catalogo |
106523
|
| EAN |
4015081063901
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
80 mm
|
| Altezza prodotto |
64 mm
|
| Larghezza prodotto |
41 mm
|
| Peso prodotto |
0.055 kg
|
| Certificazione/i |
VDE 0660
IEC/EN 60947 |
| Note catalogo |
preforatura 5 x M20
|
| Codice modello |
M22-ADC
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Grado di protezione |
IP53
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Utilizzato con |
Selettore modulare
|