Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

106524
M22-ADC4

Eaton Moeller® series adattatore M22, con protezione antipolvere, a quattro posizioni

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Adattatore di montaggio M22
Sigla catalogo
106524
EAN
4015081063918
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
64 mm
Larghezza prodotto
41 mm
Peso prodotto
0.055 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947
VDE 0660
Note catalogo
preforatura 5 x M20
Codice modello
M22-ADC4

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Grado di protezione
IP53
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Utilizzato con
Selettore modulare

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.