Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Telaio portante, fisso, XE, AxP=2000x425 mm, grigio
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
106560
|
| EAN |
4015081063109
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
1950 mm
|
| Altezza prodotto |
70 mm
|
| Larghezza prodotto |
70 mm
|
| Peso prodotto |
5.4 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XSMEX2004
|
| Numero RAL |
7035
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
Altro
|
| Materiale |
Metallo
|
| Idoneo per altezza della custodia |
2000 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
425 mm
|