Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

106561
Codice del modello: XSMEX2006

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Telaio portante, fisso, XE, AxP=2000x600 mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
106561
EAN
4015081063116
Lunghezza/profondità del prodotto
1945 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
70 mm
Peso prodotto
5.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSMEX2006

Delivery program

Modello
Altro
Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm

Additional information

Numero RAL
7035

Esporta le caratteristiche del prodotto