Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

106562
XSMEX2008

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Telaio portante, fisso, XE, AxP=2000x800 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
106562
EAN
4015081063123
Lunghezza/profondità del prodotto
1945 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
70 mm
Peso prodotto
6.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSMEX2008

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Delivery program

Colore
Grigio
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto