Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

106563
XSMEX2010

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Telaio portante, fisso, XE, AxP=2000x1000 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
106563
EAN
4015081063130
Lunghezza/profondità del prodotto
1950 mm
Altezza prodotto
70 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
6.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSMEX2010

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto