Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

106713
Codice del modello: XME0410C

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Copertura frontale, +kit di montaggio, Verticale, vuoto, AxP=100x1000 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
106713
EAN
4015081064830
Lunghezza/profondità del prodotto
920 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
110 mm
Peso prodotto
0.9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XME0410C

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
100 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto