Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

106715
XME0810C

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Copertura frontale, +kit di montaggio, Verticale, vuoto, AxP=200x1000 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
106715
EAN
4015081064854
Lunghezza/profondità del prodotto
900 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
200 mm
Peso prodotto
1.77 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XME0810C

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
200 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto