Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

106718
Codice del modello: XMMC0608C

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Copertura frontale, +kit di montaggio, per FAZ, Verticale, AxP=150x800 mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
106718
EAN
4015081064885
Lunghezza/profondità del prodotto
720 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
160 mm
Peso prodotto
0.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMMC0608C

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
150 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto