Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Copertura frontale, +kit di montaggio, per FAZ, Verticale, AxP=150x1000 mm, grigio
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
106719
|
| EAN |
4015081064892
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
900 mm
|
| Altezza prodotto |
10 mm
|
| Larghezza prodotto |
149 mm
|
| Peso prodotto |
1.06 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XMMC0610C
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Idoneo per altezza della custodia |
150 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1000 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|