Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

106731
Codice del modello: XMMC0810C

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Copertura frontale, +kit di montaggio, per FAZ, Verticale, AxP=200x1000 mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
106731
EAN
4015081065011
Lunghezza/profondità del prodotto
920 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
210 mm
Peso prodotto
0.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMMC0810C

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
200 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto