Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio, sezione, SL, MB posteriore, AxP=600x600 mm, grigio
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
106733
|
| EAN |
4015081065035
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
200 mm
|
| Altezza prodotto |
650 mm
|
| Larghezza prodotto |
550 mm
|
| Peso prodotto |
12.5 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XSMLO0606
|
| Numero RAL |
7035
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
Altro
|
| Materiale |
Metallo
|
| Idoneo per altezza della custodia |
600 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
600 mm
|