Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

106735
XSMLO0610

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio, sezione, SL, MB posteriore, AxP=600x1000 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
106735
EAN
4015081065059
Lunghezza/profondità del prodotto
200 mm
Altezza prodotto
650 mm
Larghezza prodotto
950 mm
Peso prodotto
16.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSMLO0610

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto