Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

106737

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra di montaggio, +kit di montaggio, per FAZ, Verticale, AxP=200x800 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
106737
EAN
4015081065073
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
720 mm
Peso prodotto
1.25 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMMC0808M

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Acciaio inox
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
200 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto