Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

106740
Codice del modello: XNBW-R2

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione, squadretta di fissaggio, guida per fissaggio cavo 2

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
106740
EAN
4015081065103
Lunghezza/profondità del prodotto
70 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
70 mm
Peso prodotto
0.28 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XNBW-R2

Delivery program

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Squadretta di fissaggio
Accessori

Technical Data - Mechanical

Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.