Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107068
ES-BBS-3/FL

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Copertura terminale, per 3p, guida piatta

Specifiche generali

Nome prodotto
supporto per sistema a sbarre Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
107068
EAN
4015081069217
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
31 mm
Larghezza prodotto
166 mm
Peso prodotto
0.019 kg
Conformità
UL CSA09 (refer to approbation report)
IEC 60439-1
UL508A
CE marking
CSA-C22.2 No. 14
RoHS conform
Certificazione/i
CSA (Class No. 3211-37)
CSA (File No. 236217)
UL (Category Control Number NMTR, NMTR7)
North America (UL listed, CSA certified)
UL (File No. E300273)
Codice modello
ES-BBS-3/FL

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Senza alogeni
Autoestinguente ai sensi di UL 94
Funzioni
copertura terminale
Supporto per sistema a sbarre
Interruttore automatico del limitatore di corrente, fare riferimento al rapporto di approvazione
Accessori
Adatto per
per coprire i sistemi sbarre
Utilizzato con
BBS-3/FL
BBS-3/FL-NA
In questo circuito, sono richieste
Sistema per sbarre piatte
sistema 60-mm

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Terminale protezione contatti
Accessori
Parte di ricambio
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Tipo
  • sistema 60-mm
  • Sistema per sbarre piatte

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Resistenza alla temperatura
Fino a 120 °C

Technical data - electrical

Resistenza alla corrente di fuga
CTI 200
Tensione nominale (UL CSA 13)
potenza 600 V AC

Technical data - mechanical

Grado di protezione
In questo circuito, sono richieste
Materiale
Termoplastico, senza silicone, senza cloro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.