Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107161
BBS-1/FL

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Supporto per sistema a sbarre, 1p, per sbarre di collegamento piatte

Specifiche generali

Nome prodotto
supporto per sistema a sbarre Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
107161
EAN
4015081069248
Lunghezza/profondità del prodotto
26 mm
Altezza prodotto
51 mm
Larghezza prodotto
63 mm
Peso prodotto
0.068 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BBS-1/FL

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Senza alogeni
Autoestinguente ai sensi di UL 94
Funzioni
Supporto per sistema a sbarre
Portasbarre PE/N
Caratteristiche speciali
  • Può essere adattato a tutte le dimensioni di sbarra di collegamento utilizzando il sistema a fisarmonica
  • Possono essere montati individualmente
Adatto per
Unipolare
Utilizzato con
30 x 5/10 mm
12 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
Sistema per sbarre piatte
sistema 60-mm
Sistema 185-mm

Gamma

Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Numero di poli
Unipolare
Tipo
  • Sistema 185-mm
  • sistema 60-mm
  • Sistema per sbarre piatte

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Resistenza alla temperatura
Fino a 120 °C

Technical data - electrical

Resistenza alla corrente di fuga
CTI 200
Corrente nominale - max
630 A
Corrente nominale di esercizio (Ie)
630 A

Technical data - mechanical

Distanza busbar
60 mm
Materiale
Termoplastico, senza silicone, senza cloro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.