Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107164
Codice del modello: ES-BBS-3/PR

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Copertura terminale, per 3p, guida profilata

Specifiche generali

Nome prodotto
supporto per sistema a sbarre Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
107164
EAN
4015081069279
Lunghezza/profondità del prodotto
110 mm
Altezza prodotto
5 mm
Larghezza prodotto
185 mm
Peso prodotto
0.047 kg
Conformità
UL CSA09 (refer to approbation report)
CE marking
UL508A
CSA-C22.2 No. 14
IEC 60439-1
RoHS conform
Certificazione/i
CSA (Class No. 3211-37)
UL (File No. E300273)
North America (UL listed, CSA certified)
CSA (File No. 236217)
UL (Category Control Number NMTR, NMTR7)
Codice modello
ES-BBS-3/PR

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Autoestinguente ai sensi di UL 94
Senza alogeni
Funzioni
Supporto per sistema a sbarre
Interruttore automatico del limitatore di corrente, fare riferimento al rapporto di approvazione
copertura terminale
Accessori
Adatto per
Rivestimento di sistemi di sbarre
Utilizzato con
In questo circuito, sono richieste
BBS-3/PR
Sistema per sbarre profilate
sistema 60-mm

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Terminale protezione contatti
Accessori
Parte di ricambio
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Tipo
  • sistema 60-mm
  • Sistema per sbarre profilate

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Resistenza alla temperatura
Fino a 120 °C

Technical data - electrical

Resistenza alla corrente di fuga
CTI 200
Tensione nominale (UL CSA 13)
potenza 600 V AC

Technical data - mechanical

Grado di protezione
In questo circuito, sono richieste
Materiale
Termoplastico, senza silicone, senza cloro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.