Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107166
CU-BAR-500/T

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Sbarra di collegamento del profilo, T, cu, 500mm², stagnato 2,40 m

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo
Sigla catalogo
107166
EAN
4015081069293
Lunghezza/profondità del prodotto
2400 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
10.44 kg
Conformità
IEC 60439-1
UL CSA09 (refer to approbation report)
CE marking
UL508A
CSA-C22.2 No. 14
RoHS conform
Certificazione/i
North America (UL listed, CSA certified)
CSA (File No. 236217)
UL 508
UL (Category Control Number NMTR, NMTR7)
UL (File No. E300273)
EN 13061
CSA (Class No. 3211-37)
Codice modello
CU-BAR-500/T

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Interruttore automatico del limitatore di corrente, fare riferimento al rapporto di approvazione
Sbarra di collegamento profilato
Sistema per sbarre profilate
sbarre profilate a doppia T E-CU
Utilizzato con
BBS-3/PR, BBS-1/PR, BBS-3/FL-185
In questo circuito, sono richieste
sistema 60-mm
Sistema 185-mm
Sistema per sbarre profilate

Gamma

Modello
Profilo
Corrente nominale
1250 A
Tipo
  • Sistema 185-mm
  • sistema 60-mm
  • Sistema per sbarre profilate

Technical data - electrical

Corrente nominale di esercizio (Ie)
1250 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu) del conduttore
1200 A (720 mm², Tu=35 °C e Ts=65 °C)
950 A (500 mm², Tu=35 °C e Ts=65 °C)
Tensione nominale (UL CSA 13)
potenza 600 V AC

Technical data - mechanical

Sezione trasversale
500 mm²
Grado di protezione
In questo circuito, sono richieste
Distanza tra centi busbar
185 mm
60 mm
Materiale
Rame, zincato
Protezione superficiale
zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.