Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107168
CU-BAR-1140/T

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Sbarra di collegamento del profilo, T, cu, 1140mm², zincato, 2,40 m

Specifiche generali

Nome prodotto
Sbarra di collegamento profilata in rame Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
107168
EAN
4015081069316
Lunghezza/profondità del prodotto
2400 mm
Altezza prodotto
70 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
24.36 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
UL 508
EN 13061
Codice modello
CU-BAR-1140/T

Informazioni aggiuntive

Funzioni
E-CU sbarra di collegamento con triplo profilo a T
Sistema per sbarre profilate
Sbarra di collegamento profilato
Utilizzato con
Per portasbarre BBS-3/FL-185, KSX-3….
Sistema per sbarre profilate
Sistema 185-mm

Delivery program

Modello
Profilo
Corrente nominale
2500 A
Tipo
  • Sistema 185-mm
  • Sistema per sbarre profilate

Technical data - electrical

Corrente nominale di esercizio (Ie)
2500 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu) del conduttore
2500 A (1140 mm², Tu=35 °C e Ts=65 °C)

Technical data - mechanical

Sezione trasversale
1140 mm²
Materiale
Rame, zincato
Protezione superficiale
zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.