Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107172

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Piastra di fondo, B=1100 mm, omologata UL

Specifiche generali

Nome prodotto
piastra morsetto Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
107172
EAN
4015081069354
Lunghezza/profondità del prodotto
1010 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
224 mm
Peso prodotto
0.698 kg
Conformità
UL CSA09 (refer to approbation report)
CE marking
IEC 60439-1
UL508A
CSA-C22.2 No. 14
RoHS conform
Certificazione/i
North America (UL listed, CSA certified)
UL (File No. E300273)
CSA (File No. 236217)
CSA (Class No. 3211-37)
Specially designed for North America
UL (Category Control Number NMTR, NMTR7)
Codice modello
BBC-BT-NA

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Autoestinguente ai sensi di UL 94
Funzioni
piastra di fondo UL
Interruttore automatico del limitatore di corrente, fare riferimento al rapporto di approvazione
Accessori
Caratteristiche speciali
Uso in caso di superamento per difetto della distanza di isolamento in aria di sistemi di sbarre equipaggiati rispetto alla piastra di montaggio
Utilizzato con
BBS-3/FL
In questo circuito, sono richieste
BBS-3/FL-NA
BBS-3/PR
Sistema per sbarre piatte
Sistema per sbarre profilate
sistema 60-mm

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Piastra di fondo
Parte di ricambio
Accessori
Tipo
  • sistema 60-mm
  • Sistema per sbarre piatte
  • Sistema per sbarre profilate

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Resistenza alla temperatura
Fino a 110 °C

Technical data - electrical

Tensione nominale (UL CSA 13)
potenza 600 V AC

Technical data - mechanical

Grado di protezione
In questo circuito, sono richieste
Materiale
senza silicone, senza cloro

Esporta le caratteristiche del prodotto