Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107173
Codice del modello: BBC-FL5

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Sezione calotta per sistema a sbarre, 12-30x5, B=1 m

General specifications

Nome prodotto
Protezione Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
107173
EAN
4015081069361
Lunghezza/profondità del prodotto
1000 mm
Altezza prodotto
9 mm
Larghezza prodotto
40 mm
Peso prodotto
0.148 kg
Conformità
UL CSA09 (refer to approbation report)
CE marking
CSA-C22.2 No. 14
IEC 60439-1
UL508A
RoHS conform
Certificazione/i
UL (File No. E300273)
North America (UL listed, CSA certified)
CSA (Class No. 3211-37)
CSA (File No. 236217)
UL (Category Control Number NMTR, NMTR7)
Codice modello
BBC-FL5

Delivery program

Tipo
  • sistema 60-mm
  • Sistema Compact
  • Sistema per sbarre piatte
Tipo di accessorio/parte di ricambio
schermatura guida
Accessori
Parti di ricambio

Technical Data - Electrical

Tensione nominale (UL CSA 13)
potenza 600 V AC

Technical Data - Mechanical

Materiale
senza silicone, senza cloro
Grado di protezione
In questo circuito, sono richieste

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Resistenza alla temperatura
Fino a 110 °C

Additional information

Caratteristiche
Autoestinguente ai sensi di UL 94
Funzioni
Interruttore automatico del limitatore di corrente, fare riferimento al rapporto di approvazione
Coperchio sbarra
Accessori
Utilizzato con
In questo circuito, sono richieste
15 x 5 mm
20 x 5 mm
30 x 5 mm
25 x 5 mm
12 x 5 mm
Tutte le sbarre piatte con spessore 5 mm
Sistema Compact
Sistema per sbarre piatte
sistema 60-mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.