Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107174
BBC-FL10

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Sezione calotta per sistema a sbarre, 12-30x10, B=1 m

Specifiche generali

Nome prodotto
Protezione Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
107174
EAN
4015081069378
Lunghezza/profondità del prodotto
1000 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
40 mm
Peso prodotto
0.163 kg
Conformità
UL CSA09 (refer to approbation report)
IEC 60439-1
CE marking
UL508A
CSA-C22.2 No. 14
RoHS conform
Certificazione/i
North America (UL listed, CSA certified)
CSA (Class No. 3211-37)
CSA (File No. 236217)
UL (Category Control Number NMTR, NMTR7)
UL (File No. E300273)
Codice modello
BBC-FL10

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Autoestinguente ai sensi di UL 94
Funzioni
Accessori
Coperchio sbarra
Interruttore automatico del limitatore di corrente, fare riferimento al rapporto di approvazione
Utilizzato con
20 x 10 mm
30 x 10 mm
25 x 10 mm
In questo circuito, sono richieste
Tutte le sbarre piatte con spessore 10 mm
15 x 10 mm
12 x 10 mm
Sistema per sbarre piatte
Sistema 185-mm
Sistema Compact
sistema 60-mm

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
schermatura guida
Accessori
Parte di ricambio
Tipo
  • Sistema 185-mm
  • sistema 60-mm
  • Sistema Compact
  • Sistema per sbarre piatte

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Resistenza alla temperatura
Fino a 110 °C

Technical data - electrical

Tensione nominale (UL CSA 13)
potenza 600 V AC

Technical data - mechanical

Grado di protezione
In questo circuito, sono richieste
Materiale
senza silicone, senza cloro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.