Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Sezione calotta per sistema a sbarre, per sbarra di collegamento con profilo a T, B=1 m
| Nome prodotto |
Protezione Eaton xEffect SASY 60i
|
| Sigla catalogo |
107175
|
| EAN |
4015081069385
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
1000 mm
|
| Altezza prodotto |
78 mm
|
| Larghezza prodotto |
35 mm
|
| Peso prodotto |
0.044 kg
|
| Conformità |
UL508A
UL CSA09 (refer to approbation report) CE marking IEC 60439-1 CSA-C22.2 No. 14 RoHS conform |
| Certificazione/i |
North America (UL listed, CSA certified)
CSA (File No. 236217) CSA (Class No. 3211-37) UL (Category Control Number NMTR, NMTR7) UL (File No. E300273) |
| Codice modello |
BBC-CU-BAR/PR
|
| Tipo |
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
schermatura guida
Accessori Parte di ricambio |
| Tensione nominale (UL CSA 13) |
potenza 600 V AC
|
| Materiale |
senza silicone, senza cloro
|
| Grado di protezione |
In questo circuito, sono richieste
|
| Resistenza alla temperatura |
Fino a 110 °C
|
| Caratteristiche |
Autoestinguente ai sensi di UL 94
|
| Funzioni |
Coperchio sbarra
Interruttore automatico del limitatore di corrente, fare riferimento al rapporto di approvazione Accessori |
| Utilizzato con |
Doppio profilo a T
In questo circuito, sono richieste |