Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107176
BBC-CS48/PR

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Profilo suddivisione, per parte superiore e inferiore, S=48 mm, I=2,4 m

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo
Sigla catalogo
107176
EAN
4015081069392
Lunghezza/profondità del prodotto
48 mm
Altezza prodotto
5 mm
Larghezza prodotto
2400 mm
Peso prodotto
0.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BBC-CS48/PR

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Copertura isolante doppia T
Accessori
Caratteristiche speciali
Fissaggio al portasbarre (profilate)
Utilizzato con
Sistema tripolare con BBS-3/PR
sistema 60-mm
1 Coperture sistema

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
schermatura guida
Accessori
Parte di ricambio
Tipo
  • sistema 60-mm
  • 1 Coperture sistema

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.