Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107177
Codice del modello: BBC-CS76/PR

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Profilo suddivisione, per parte superiore e inferiore, S=76 mm, I=2,4 m

General specifications

Nome prodotto
Protezione Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
107177
EAN
4015081069408
Lunghezza/profondità del prodotto
76 mm
Altezza prodotto
5 mm
Larghezza prodotto
2400 mm
Peso prodotto
0.48 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BBC-CS76/PR

Delivery program

Tipo
  • sistema 60-mm
  • 1 Coperture sistema
Tipo di accessorio/parte di ricambio
schermatura guida
Accessori
Parte di ricambio

Additional information

Funzioni
Accessori
Copertura isolante doppia T
Caratteristiche speciali
Fissaggio al portasbarre (profilate)
Utilizzato con
Sistema tripolare con BBS-3/PR
sistema 60-mm
1 Coperture sistema

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.