Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107179
Codice del modello: BBC-MRCOV1

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Supporto per copertura per scomparto vuoto

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo
Sigla catalogo
107179
EAN
4015081069422
Lunghezza/profondità del prodotto
9 mm
Altezza prodotto
32 mm
Larghezza prodotto
196 mm
Peso prodotto
0.039 kg
Conformità
UL CSA09 (refer to approbation report)
CE marking
CSA-C22.2 No. 14
UL508A
IEC 60439-1
RoHS conform
Certificazione/i
North America (UL listed, CSA certified)
CSA (File No. 236217)
CSA (Class No. 3211-37)
UL (Category Control Number NMTR, NMTR7)
UL (File No. E300273)
Codice modello
BBC-MRCOV1

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Interruttore automatico del limitatore di corrente, fare riferimento al rapporto di approvazione
Supporto per copertura per scomparto vuoto
Coperchio di ricambio
Accessori
Utilizzato con
Tutti gli spessori dei sistemi a sbarre.
BBC-RCOV1.
In questo circuito, sono richieste
1 Coperture sistema
sistema 60-mm

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
schermatura guida
Accessori
Parte di ricambio
Tipo
  • sistema 60-mm
  • 1 Coperture sistema

Technical data - electrical

Tensione nominale (UL CSA 13)
potenza 600 V AC

Technical data - mechanical

Grado di protezione
In questo circuito, sono richieste

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.