Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Sezione di calotta, frontale, B=1100 mm, per 3 poli
| Nome prodotto |
Protezione Eaton xEffect SASY 60i
|
| Sigla catalogo |
107180
|
| EAN |
4015081069439
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
1100 mm
|
| Altezza prodotto |
3 mm
|
| Larghezza prodotto |
190 mm
|
| Peso prodotto |
0.42 kg
|
| Conformità |
CE marking
CSA-C22.2 No. 14 UL508A IEC 60439-1 UL CSA09 (refer to approbation report) RoHS conform |
| Certificazione/i |
UL (File No. E300273)
North America (UL listed, CSA certified) UL (Category Control Number NMTR, NMTR7) CSA (Class No. 3211-37) CSA (File No. 236217) |
| Codice modello |
BBC-CS2-F
|
| Tipo |
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
schermatura guida
Accessori Parte di ricambio |
| Tensione nominale (UL CSA 13) |
potenza 600 V AC
|
| Materiale |
senza silicone, senza cloro
|
| Grado di protezione |
In questo circuito, sono richieste
|
| Resistenza alla temperatura |
Fino a 120 °C
|
| Caratteristiche |
Autoestinguente ai sensi di UL 94
|
| Funzioni |
Protezione per il sistema, modulare
Accessori Interruttore automatico del limitatore di corrente, fare riferimento al rapporto di approvazione |
| Caratteristiche speciali |
Copertura profilata frontale
|
| Adatto per |
3 poli
|
| Utilizzato con |
In questo circuito, sono richieste
|