Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107181
Codice del modello: BBC-CS2-T/B

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Sezione di protezione per la parte superiore e inferiore, B=1100 mm, per 3 poli

Specifiche generali

Nome prodotto
Protezione Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
107181
EAN
4015081069446
Lunghezza/profondità del prodotto
1100 mm
Altezza prodotto
3 mm
Larghezza prodotto
118 mm
Peso prodotto
0.15 kg
Conformità
CE marking
UL508A
UL CSA09 (refer to approbation report)
CSA-C22.2 No. 14
IEC 60439-1
RoHS conform
Certificazione/i
UL (Category Control Number NMTR, NMTR7)
CSA (File No. 236217)
North America (UL listed, CSA certified)
CSA (Class No. 3211-37)
UL (File No. E300273)
Codice modello
BBC-CS2-T/B

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Autoestinguente ai sensi di UL 94
Funzioni
Accessori
Protezione per il sistema, modulare
Interruttore automatico del limitatore di corrente, fare riferimento al rapporto di approvazione
Caratteristiche speciali
Copertura profilata sopra/sotto
Adatto per
3 poli
Utilizzato con
In questo circuito, sono richieste
1 Coperture sistema
sistema 60-mm

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
schermatura guida
Accessori
Parte di ricambio
Tipo
  • sistema 60-mm
  • 1 Coperture sistema

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Resistenza alla temperatura
Fino a 120 °C

Technical data - electrical

Tensione nominale (UL CSA 13)
potenza 600 V AC

Technical data - mechanical

Grado di protezione
In questo circuito, sono richieste
Materiale
senza silicone, senza cloro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.