Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Cornici supporti, sui lati destro e sinistro, per calotta sbarra di collegamento, per 3 poli
| Nome prodotto |
Protezione Eaton xEffect SASY 60i
|
| Sigla catalogo |
107182
|
| EAN |
4015081069453
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
15 mm
|
| Altezza prodotto |
92 mm
|
| Larghezza prodotto |
204 mm
|
| Peso prodotto |
0.09 kg
|
| Conformità |
UL CSA09 (refer to approbation report)
CE marking CSA-C22.2 No. 14 UL508A IEC 60439-1 RoHS conform |
| Certificazione/i |
North America (UL listed, CSA certified)
UL (File No. E300273) UL (Category Control Number NMTR, NMTR7) CSA (File No. 236217) CSA (Class No. 3211-37) |
| Codice modello |
BBC-MCS2
|
| Caratteristiche |
Autoestinguente ai sensi di UL 94
|
| Funzioni |
Accessori
Interruttore automatico del limitatore di corrente, fare riferimento al rapporto di approvazione Protezione per il sistema, modulare |
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
3 poli
|
| Utilizzato con |
In questo circuito, sono richieste
sistema 60-mm 1 Coperture sistema |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
schermatura guida
Accessori Parte di ricambio |
| Tipo |
|
| Resistenza alla temperatura |
Fino a 120 °C
|
| Tensione nominale (UL CSA 13) |
potenza 600 V AC
|
| Grado di protezione |
In questo circuito, sono richieste
|
| Materiale |
senza silicone, senza cloro
|