Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107184
BBA-TP3/120

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Piastra terminale, 35-120 mm², 81 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
piastra morsetto Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
107184
EAN
4015081069477
Lunghezza/profondità del prodotto
81 mm
Altezza prodotto
84 mm
Larghezza prodotto
111.76 mm
Peso prodotto
0.52 kg
Conformità
UL CSA09 (refer to approbation report)
RoHS conform
Certificazione/i
CSA-C22.2 No. 14
CSA (File No. 236217)
IEC 60439-1
North America (UL listed, CSA certified)
CE marking
UL508A
UL (Category Control Number NMTR, NMTR7)
UL (File No. E300273)
CSA (Class No. 3211-37)
Codice modello
BBA-TP3/120

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Autoestinguente ai sensi di UL 94
Funzioni
Connessioni
Piastre morsetti
Interruttore automatico del limitatore di corrente, fare riferimento al rapporto di approvazione
Caratteristiche speciali
  • Il morsetto può essere rimosso per il collegamento di conduttori non tagliati
  • Loop è consentito
Adatto per
Collegamento di conduttore di settore
guida piatta
Collegamento conduttore rotondo
3 poli
Collegamento di conduttore di nastro
Utilizzato con
12 mm x 5/10 mm guida
25 mm x 5/10 mm guida
guida 30 mm x 5/10 mm
Doppio profilo a T
guida 15 mm x 5/10 mm
20 mm x 5/10 mm guida
In questo circuito, sono richieste
sistema 60-mm
Connessioni

Gamma

Tipo
  • sistema 60-mm
  • Connessioni

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Resistenza alla temperatura
Resistente a temperature fino a 120 °C

Technical data - electrical

Resistenza alla corrente di fuga
CTI 200
Corrente nominale di esercizio (Ie)
440 A
Corrente nominale di esercizio
440 A
Corrente nominale di esercizio (le)- max
440 A
Tensione nominale (UL CSA 13)
potenza 600 V AC

Technical data - mechanical

Spessore busbar - max
10 mm
Spessore busbar - min
5 mm
Larghezza sbarra collettrice - max
30 mm
Larghezza sbarra collettrice - min
12 mm
Sez. del condutt. - max
120 mm²
Grado di protezione
In questo circuito, sono richieste
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; marcatura CE
Materiale
senza silicone, senza cloro
Sezioni di collegamento (conduttore)
AWG 2 - MCM 250
16 mm x 0,8 mm (10x)
35 mm² - 120 mm²
Area di contatto terminale
15 mm x 15 mm
Larghezza morsetto
81 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.