Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107185
Codice del modello: BBA-TP3/300

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Piastra terminale, 3 p, 95-300 mm², 560 A

General specifications

Nome prodotto
piastra morsetto Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
107185
EAN
4015081069484
Lunghezza/profondità del prodotto
260 mm
Altezza prodotto
210 mm
Larghezza prodotto
125 mm
Peso prodotto
1.991 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BBA-TP3/300

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Autoestinguente ai sensi di UL 94
Funzioni
Connessioni
Set di collegamento
Caratteristiche speciali
  • Passo del polo regolabile
  • Fissaggio diretto su morsetti del sistema a sbarre
  • Incluso la calotta con larghezza regolabile
  • Loop è consentito
Adatto per
guida piatta
3 poli
Collegamento conduttore rotondo
Collegamento di conduttore di settore
Collegamento di conduttore di nastro
Utilizzato con
25 mm x 5/10 mm guida
Doppio profilo a T
guida 30 mm x 5/10 mm
20 mm x 5/10 mm guida
sistema 60-mm
Connessioni

Gamma

Tipo
  • sistema 60-mm
  • Connessioni

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Resistenza alla temperatura
Resistente a temperature fino a 120 °C

Technical data - electrical

Resistenza alla corrente di fuga
CTI 200
Corrente nominale di esercizio (Ie)
560 A
Corrente nominale di esercizio
560 A
Corrente nominale di esercizio (le)- max
560 A

Technical data - mechanical

Spessore busbar - max
10 mm
Spessore busbar - min
5 mm
Larghezza sbarra collettrice - max
30 mm
Larghezza sbarra collettrice - min
12 mm
Sez. del condutt. - max
300 mm²
Materiale
senza silicone, senza cloro
Sezioni di collegamento (conduttore)
95 mm² - 300 mm²
MCM 300 - MCM 600
Larghezza morsetto
240 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.