Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107186
Codice del modello: BBA-TP3/CU-BAND

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Piastra terminale, 3 poli, bandella di rame fino a 32x20 mm, 800 A

General specifications

Nome prodotto
piastra morsetto Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
107186
EAN
4015081069491
Lunghezza/profondità del prodotto
130 mm
Altezza prodotto
205 mm
Larghezza prodotto
255 mm
Peso prodotto
1.79 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BBA-TP3/CU-BAND

Delivery program

Tipo
  • sistema 60-mm
  • Connessioni

Technical Data - Electrical

Corrente nominale di esercizio (Ie)
800 A
Corrente nominale di esercizio
800 A
Corrente nominale di esercizio (le)- max
800 A
Resistenza alla corrente di fuga
CTI 200

Technical Data - Mechanical

Materiale
senza silicone, senza cloro
Spessore busbar - min
5 mm
Spessore busbar - max
10 mm
Larghezza sbarra collettrice - min
20 mm
Larghezza sbarra collettrice - max
30 mm
Area di contatto terminale
32 mm x 25 mm
Sezioni di collegamento (conduttore)
32 mm x 1 mm (10x)
30 mm x 25 mm
Sez. del condutt. - max
750 mm²
Larghezza morsetto
240 mm

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Resistenza alla temperatura
Resistente a temperature fino a 120 °C

Additional information

Caratteristiche
Autoestinguente ai sensi di UL 94
Funzioni
Connessioni
Set di collegamento
Caratteristiche speciali
  • Passo del polo regolabile
  • Fissaggio diretto su morsetti del sistema a sbarre
  • Incluso la calotta con larghezza regolabile
  • Loop è consentito
Adatto per
guida piatta
3 poli
Collegamento di conduttore di nastro
Utilizzato con
25 mm x 5/10 mm guida
Doppio profilo a T
guida 30 mm x 5/10 mm
20 mm x 5/10 mm guida
Connessioni
sistema 60-mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.