Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107188
AKU35/5

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Morsetto di collegamento di conduttore 4-35 mm², f. 5 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Morsetto sbarra di collegamento Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
107188
EAN
4015081069514
Lunghezza/profondità del prodotto
16 mm
Altezza prodotto
36 mm
Larghezza prodotto
29 mm
Peso prodotto
0.044 kg
Conformità
UL CSA09 (refer to approbation report)
RoHS conform
Certificazione/i
UL508A
North America (UL listed, CSA certified)
CSA-C22.2 No. 14
CSA (File No. 236217)
IEC 60439-1
UL (File No. E307559)
CSA (Class No. 3211-37)
UL (Category Control Number NMTR2, NMTR8)
CE marking
Codice modello
AKU35/5

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Interruttore automatico del limitatore di corrente, fare riferimento al rapporto di approvazione
Connessioni
Morsetto di collegamento di conduttore universale
Caratteristiche speciali
con molla di fermo integrata, vano morsetti aperti e vite di serraggio imperdibile
Adatto per
Collegamento di conduttore di nastro
Collegamento conduttore rotondo
guida piatta
Collegamento di conduttore di settore
Utilizzato con
Tutte le sbarre piatte con spessore 5 mm
In questo circuito, sono richieste
Sistema Compact
Connessioni
sistema 60-mm

Gamma

Tipo
  • sistema 60-mm
  • Sistema Compact
  • Connessioni

Technical data - electrical

Corrente nominale di esercizio (Ie)
270 A
Corrente nominale di esercizio
270 A
Corrente nominale di esercizio (le)- max
270 A
Tensione nominale (UL CSA 13)
potenza 600 V AC

Technical data - mechanical

Spessore busbar - max
5 mm
Spessore busbar - min
5 mm
Sez. del condutt. - max
35 mm²
Grado di protezione
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; marcatura CE
In questo circuito, sono richieste
Sezioni di collegamento (conduttore)
9 mm x 0,8 mm (3x)
4 mm² - 35 mm²
9 mm x 0,8 mm (6x)
AWG 10 - AWG 2
Area di contatto terminale
1,5 mm x 11 mm
Larghezza morsetto
15.5 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.