Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107189
AKU70/5

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Morsetto di collegamento di conduttore 16-70 mm², f. 5 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Morsetto sbarra di collegamento Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
107189
EAN
4015081994120
Lunghezza/profondità del prodotto
21 mm
Altezza prodotto
42 mm
Larghezza prodotto
32 mm
Peso prodotto
0.069 kg
Conformità
UL CSA09 (refer to approbation report)
RoHS conform
Certificazione/i
CE marking
North America (UL listed, CSA certified)
IEC 60439-1
CSA-C22.2 No. 14
UL (File No. E307559)
CSA (File No. 236217)
CSA (Class No. 3211-37)
UL508A
UL (Category Control Number NMTR2, NMTR8)
Codice modello
AKU70/5

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Interruttore automatico del limitatore di corrente, fare riferimento al rapporto di approvazione
Morsetto di collegamento di conduttore universale
Connessioni
Caratteristiche speciali
con molla di fermo integrata, vano morsetti aperti e vite di serraggio imperdibile
Adatto per
Collegamento di conduttore di settore
Collegamento conduttore rotondo
Collegamento di conduttore di nastro
guida piatta
Utilizzato con
Tutte le sbarre piatte con spessore 5 mm
In questo circuito, sono richieste
sistema 60-mm
Sistema Compact
Connessioni

Gamma

Tipo
  • sistema 60-mm
  • Sistema Compact
  • Connessioni

Technical data - electrical

Corrente nominale di esercizio (Ie)
400 A
Corrente nominale di esercizio
400 A
Corrente nominale di esercizio (le)- max
400 A
Tensione nominale (UL CSA 13)
potenza 600 V AC

Technical data - mechanical

Spessore busbar - max
5 mm
Spessore busbar - min
5 mm
Sez. del condutt. - max
70 mm²
Grado di protezione
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; marcatura CE
In questo circuito, sono richieste
Sezioni di collegamento (conduttore)
3 segmenti da 9 mm x 0,8 mm (2x)
AWG 4 - AWG 2/0
9 mm x 0,8 mm (6x)
16 mm² - 70 mm²
Area di contatto terminale
14 mm x 14 mm
Larghezza morsetto
20.5 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.