Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107190

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Morsetto di collegamento di conduttore 16-120 mm², f. 5 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Morsetto sbarra di collegamento Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
107190
EAN
4015081069538
Lunghezza/profondità del prodotto
24 mm
Altezza prodotto
55 mm
Larghezza prodotto
36 mm
Peso prodotto
0.101 kg
Conformità
UL CSA09 (refer to approbation report)
RoHS conform
Certificazione/i
North America (UL listed, CSA certified)
CSA-C22.2 No. 14
UL (File No. E307559)
CE marking
UL (Category Control Number NMTR2, NMTR8)
IEC 60439-1
CSA (Class No. 3211-37)
CSA (File No. 236217)
UL508A
Codice modello
AKU120/5

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Interruttore automatico del limitatore di corrente, fare riferimento al rapporto di approvazione
Morsetto di collegamento di conduttore universale
Connessioni
Caratteristiche speciali
con molla di fermo integrata, vano morsetti aperti e vite di serraggio imperdibile
Adatto per
Collegamento di conduttore di settore
guida piatta
Collegamento conduttore rotondo
Collegamento di conduttore di nastro
Utilizzato con
Tutte le sbarre piatte con spessore 5 mm
In questo circuito, sono richieste
sistema 60-mm
Connessioni
Sistema Compact

Gamma

Tipo
  • sistema 60-mm
  • Sistema Compact
  • Connessioni

Technical data - electrical

Corrente nominale di esercizio (Ie)
440 A
Corrente nominale di esercizio
440 A
Corrente nominale di esercizio (le)- max
440 A
Tensione nominale (UL CSA 13)
potenza 600 V AC

Technical data - mechanical

Spessore busbar - max
5 mm
Spessore busbar - min
5 mm
Sez. del condutt. - max
120 mm²
Grado di protezione
In questo circuito, sono richieste
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; marcatura CE
Sezioni di collegamento (conduttore)
AWG 4 - MCM 250
16 mm² - 120 mm²
16 mm x 0,8 mm (4x)
16 mm x 0,8 mm (10x)
16 mm x 0,8 mm (6x)
Area di contatto terminale
17 mm x 15 mm
Larghezza morsetto
23.5 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.