Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107191
AKU16/10

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Morsetto di collegamento di conduttore 1,5-16 mm², 10 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Morsetto sbarra di collegamento Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
107191
EAN
4015081069545
Lunghezza/profondità del prodotto
12 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
23 mm
Peso prodotto
0.021 kg
Conformità
UL CSA09 (refer to approbation report)
RoHS conform
Certificazione/i
UL (File No. E307559)
IEC 60439-1
CSA-C22.2 No. 14
UL508A
CSA (File No. 236217)
CE marking
North America (UL listed, CSA certified)
UL (Category Control Number NMTR2, NMTR8)
CSA (Class No. 3211-37)
Codice modello
AKU16/10

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Connessioni
Interruttore automatico del limitatore di corrente, fare riferimento al rapporto di approvazione
Morsetto di collegamento di conduttore universale
Caratteristiche speciali
con molla di fermo integrata, vano morsetti aperti e vite di serraggio imperdibile
Adatto per
Collegamento di conduttore di nastro
guida piatta
Collegamento conduttore rotondo
Collegamento di conduttore di settore
Utilizzato con
Tutte le sbarre piatte con spessore 10 mm
In questo circuito, sono richieste
Connessioni
Sistema Compact
sistema 60-mm
Sistema 185-mm

Gamma

Tipo
  • Sistema 185-mm
  • sistema 60-mm
  • Sistema Compact
  • Connessioni

Technical data - electrical

Corrente nominale di esercizio (Ie)
180 A
Corrente nominale di esercizio
180 A
Corrente nominale di esercizio (le)- max
180 A
Tensione nominale (UL CSA 13)
potenza 600 V AC

Technical data - mechanical

Spessore busbar - max
10 mm
Spessore busbar - min
10 mm
Sez. del condutt. - max
16 mm²
Grado di protezione
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; marcatura CE
In questo circuito, sono richieste
Sezioni di collegamento (conduttore)
AWG 14 - AWG 6
1,5 mm² - 16 mm²
6 mm x 0,5 mm (8x)
Area di contatto terminale
7,5 mm x 7,5 mm
Larghezza morsetto
11.5 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.