Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107192
AKU35/10

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Morsetto di collegamento di conduttore 4-35 mm², 10 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Morsetto sbarra di collegamento Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
107192
EAN
4015081069552
Lunghezza/profondità del prodotto
16 mm
Altezza prodotto
35 mm
Larghezza prodotto
29 mm
Peso prodotto
0.047 kg
Conformità
UL CSA09 (refer to approbation report)
RoHS conform
Certificazione/i
UL (File No. E307559)
CE marking
CSA (File No. 236217)
North America (UL listed, CSA certified)
UL (Category Control Number NMTR2, NMTR8)
CSA-C22.2 No. 14
CSA (Class No. 3211-37)
IEC 60439-1
UL508A
Codice modello
AKU35/10

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Connessioni
Morsetto di collegamento di conduttore universale
Interruttore automatico del limitatore di corrente, fare riferimento al rapporto di approvazione
Caratteristiche speciali
con molla di fermo integrata, vano morsetti aperti e vite di serraggio imperdibile
Adatto per
Collegamento conduttore rotondo
Collegamento di conduttore di settore
Collegamento di conduttore di nastro
guida piatta
Utilizzato con
In questo circuito, sono richieste
Tutte le sbarre piatte con spessore 10 mm
sistema 60-mm
Connessioni
Sistema 185-mm
Sistema Compact

Gamma

Tipo
  • Sistema 185-mm
  • sistema 60-mm
  • Sistema Compact
  • Connessioni

Technical data - electrical

Corrente nominale di esercizio (Ie)
270 A
Corrente nominale di esercizio
270 A
Corrente nominale di esercizio (le)- max
270 A
Tensione nominale (UL CSA 13)
potenza 600 V AC

Technical data - mechanical

Spessore busbar - max
10 mm
Spessore busbar - min
10 mm
Sez. del condutt. - max
35 mm²
Grado di protezione
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; marcatura CE
In questo circuito, sono richieste
Sezioni di collegamento (conduttore)
4 mm² - 35 mm²
AWG 10 - AWG 2
9 mm x 0,8 mm (6x)
9 mm x 0,8 mm (3x)
Area di contatto terminale
1,5 mm x 11 mm
Larghezza morsetto
15.5 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.