Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107193
AKU70/10

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Morsetto di collegamento di conduttore 16-70 mm², 10 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Morsetto sbarra di collegamento Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
107193
EAN
4015081069569
Lunghezza/profondità del prodotto
21 mm
Altezza prodotto
42 mm
Larghezza prodotto
32 mm
Peso prodotto
0.07 kg
Conformità
UL CSA09 (refer to approbation report)
RoHS conform
Certificazione/i
UL (File No. E307559)
UL508A
CE marking
CSA (Class No. 3211-37)
UL (Category Control Number NMTR2, NMTR8)
IEC 60439-1
North America (UL listed, CSA certified)
CSA-C22.2 No. 14
CSA (File No. 236217)
Codice modello
AKU70/10

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Morsetto di collegamento di conduttore universale
Connessioni
Interruttore automatico del limitatore di corrente, fare riferimento al rapporto di approvazione
Caratteristiche speciali
con molla di fermo integrata, vano morsetti aperti e vite di serraggio imperdibile
Adatto per
Collegamento conduttore rotondo
Collegamento di conduttore di nastro
guida piatta
Collegamento di conduttore di settore
Utilizzato con
Tutte le sbarre piatte con spessore 10 mm
In questo circuito, sono richieste
Connessioni
sistema 60-mm
Sistema 185-mm
Sistema Compact

Gamma

Tipo
  • Sistema 185-mm
  • sistema 60-mm
  • Sistema Compact
  • Connessioni

Technical data - electrical

Corrente nominale di esercizio (Ie)
400 A
Corrente nominale di esercizio
400 A
Corrente nominale di esercizio (le)- max
400 A
Tensione nominale (UL CSA 13)
potenza 600 V AC

Technical data - mechanical

Spessore busbar - max
10 mm
Spessore busbar - min
10 mm
Sez. del condutt. - max
70 mm²
Grado di protezione
In questo circuito, sono richieste
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; marcatura CE
Sezioni di collegamento (conduttore)
16 mm² - 70 mm²
3 segmenti da 9 mm x 0,8 mm (2x)
AWG 4 - AWG 2/0
9 mm x 0,8 mm (6x)
Area di contatto terminale
14 mm x 14 mm
Larghezza morsetto
20.5 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.