Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

107194
AKU120/10

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Morsetto di collegamento di conduttore 16-120 mm², 10 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Morsetto sbarra di collegamento Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
107194
EAN
4015081069576
Lunghezza/profondità del prodotto
24 mm
Altezza prodotto
55 mm
Larghezza prodotto
36 mm
Peso prodotto
0.104 kg
Conformità
UL CSA09 (refer to approbation report)
RoHS conform
Certificazione/i
CSA (File No. 236217)
UL (Category Control Number NMTR2, NMTR8)
IEC 60439-1
UL (File No. E307559)
UL508A
CSA (Class No. 3211-37)
CSA-C22.2 No. 14
North America (UL listed, CSA certified)
CE marking
Codice modello
AKU120/10

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Interruttore automatico del limitatore di corrente, fare riferimento al rapporto di approvazione
Morsetto di collegamento di conduttore universale
Connessioni
Caratteristiche speciali
con molla di fermo integrata, vano morsetti aperti e vite di serraggio imperdibile
Adatto per
Collegamento di conduttore di settore
Collegamento di conduttore di nastro
Collegamento conduttore rotondo
guida piatta
Utilizzato con
In questo circuito, sono richieste
Tutte le sbarre piatte con spessore 10 mm
Sistema Compact
Connessioni
Sistema 185-mm
sistema 60-mm

Gamma

Tipo
  • Sistema 185-mm
  • sistema 60-mm
  • Sistema Compact
  • Connessioni

Technical data - electrical

Corrente nominale di esercizio (Ie)
440 A
Corrente nominale di esercizio
440 A
Corrente nominale di esercizio (le)- max
440 A
Tensione nominale (UL CSA 13)
potenza 600 V AC

Technical data - mechanical

Spessore busbar - max
10 mm
Spessore busbar - min
10 mm
Sez. del condutt. - max
120 mm²
Grado di protezione
In questo circuito, sono richieste
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; marcatura CE
Sezioni di collegamento (conduttore)
16 mm x 0,8 mm (6x)
AWG 4 - MCM 250
16 mm x 0,8 mm (10x)
16 mm² - 120 mm²
16 mm x 0,8 mm (4x)
Area di contatto terminale
17 mm x 15 mm
Larghezza morsetto
23.5 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.